Colocação em operação

ATENÇÃO

Risco de ferimentos devido à partida involuntária da unidade.
Usar o motor de passo pode ser perigoso.
Morte ou ferimentos graves.
- Dependendo da aplicação, tomar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas e máquinas a perigos.
INFORMAÇÃO

Certificar-se de que o módulo sempre receba os parâmetros de acordo com o modo de operação selecionado! Prestar atenção especial ao uso dos valores de corrente na área de edição!
O sistema pode ser colocado em operação de duas maneiras diferentes.
Colocação em operação com o módulo de software "MOVIKIT® Custom 0013"
O módulo de software "MOVIKIT® Custom 0013" é um módulo funcional IEC para fácil colocação do sistema de variador mecânico de velocidade da SEW-EURODRIVE. Ele permite a gravação e a leitura de parâmetros do módulo de motor de passo OSS21C e o controle do motor de passo por meio de dados do processo. As informações sobre a colocação em operação podem ser encontradas no manual "Módulo de software MOVIKIT® Custom 0013 módulo do motor de passo".
Colocação em operação sem o módulo de software "MOVIKIT® Custom 0013"
As informações sobre a colocação em operação sem o módulo de software "MOVIKIT® Custom 0013" podem ser encontradas no manual "MOVI-PLC® I/O-System C".