Devreye alma

UYARI

Cihaz denetimsiz olarak çalıştığında yaralanma tehlikesi vardır.
Stepper uygulaması yürütülürken tehlikeli bir durum oluşabilir.
Ölüm veya ağır yaralanmalar.
- Uygulamaya bağlı olarak ayrıca ek güvenlik önlemleri alınarak makine ve insanlar için tehlike oluşması önlenmelidir.
BİLGİ

Modülün her zaman seçili çalışma şekline uygun olarak uyan parametrelerle beslenmesine dikkat edin! Burada özellikle çıktı alanındaki akım değerlerinin kullanımını dikkate alın!
Sistemin devreye alınması 2 farklı seçenekle uygulanabilir.
"MOVIKIT® Custom 0013" yazılım modülüyle devreye alma
"MOVIKIT® Custom 0013" yazılım modülü, SEW-EURODRIVE ayar tahrik sisteminin kolayca devreye alınmasına yönelik bir IEC işlev blokudur. Bu, OSS21C adım motoru modülü parametrelerinin yazılıp okunmasını ve işlem verileri üzerinden adım motorunun kontrol edilmesini mümkün kılar. Devreye alma ile ilgili bilgileri "MOVIKIT® Custom 0013 adım motoru modülü yazılım modülü" el kitabında bulabilirsiniz.
"MOVIKIT® Custom 0013" yazılım modülü olmadan devreye alma
"MOVIKIT® Custom 0013" yazılım modülü olmadan devreye alma ile ilgili bilgileri "MOVI-PLC® I/O-System C" el kitabında bulabilirsiniz.