Messa in servizio

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni dovuto ad avvio accidentale dell'unità.
Con l'applicazione stepper si può verificare un'applicazione pericolosa.
Morte o lesioni gravi.
  • In funzione dell'applicazione, adottare ulteriori misure di sicurezza per evitare di mettere a rischio persone e macchine.

NOTA

Accertarsi che il modulo sia sempre fornito dei parametri adatti in base al modo operativo selezionato! In particolare prestare attenzione all'utilizzo dei valori di corrente nell'area di output!

 

La messa in servizio del sistema può essere eseguita attraverso 2 diverse opzioni.

Messa in servizio con il modulo software "MOVIKIT® Custom 0013"

Il modulo software "MOVIKIT® Custom 0013" è un modulo funzionale IEC per la messa in servizio facile del sistema motovariatore della SEW-EURODRIVE. Consente la scrittura e la lettura di parametri del modulo motore passo-passo OSS21C e il controllo del motore passo-passo tramite dati di processo. Le informazioni per la messa in servizio si trovano nel manuale "Modulo software MOVIKIT® Custom 0013 modulo motore passo-passo".

Messa in servizio senza il modulo software "MOVIKIT® Custom 0013"

Le informazioni per la messa in servizio senza modulo software "MOVIKIT® Custom 0013" si trovano nel manuale "Sistema I/O MOVI-PLC® C".