类似提升装置的应用

在许多应用中,为了移动物体,必须持续克服重力。如果在此类应用中,重力产生了电机轴上负载转矩的主要部分,则属于“类似提升装置的应用”。无论移动方向如何,此情况均适用。

在制动器选型时,这一应用特性对以下方面至关重要:

  • 选择制动力矩
  • 保持最低制动力矩,以确保可靠的保持功能和制动功能,参见。
  • 切断方式
  • 使用快速切断,以限制反应时间内出现的转速上升,并实现可重复的减速距离,参见和。
  • 限制允许的紧急停止转速
  • 避免可能影响制动过程中摩擦系数稳定性的临界转速。
  • 限制允许的负载范围/过载范围
  • 避免摩擦系统承受过高的热负载,以保持摩擦系数的稳定性,参见Lastbereiche für horizontale und vertikale Anwendungen。

项目设计流程假设“类似提升装置应用”应按“垂直”移动方向规则进行评估。除项目设计流程外,还必须考虑到以下注意事项:

  • 对于带配重的垂直应用,根据负载情况,可能需要在向下移动后计算向上移动的值,反之亦然。
  • 主轴非垂直(水平或倾斜轴)且负载分布偏心(例如垂直旋转台)的回转机构,应视为类似提升装置应用进行评估。
  • 被施加有外力的应用,如风荷载、压力等,也必须像提升装置应用一样进行项目设计。
  • 对于特殊应用,例如卷绕机、砑光机、带曲柄机构的应用,不能直接应用选型计算流程,因为还要考虑到大部分额外的框架条件。针对这些情况,必须与客户讨论相应的应用情况,并通过调整或单独进行计算来完成设计。
  • 对于绕组驱动,需考虑紧急停止时的具体工况以及应考虑的影响因素,例如在紧急停止时是否需将绕组器件产生的拉力纳入考量。如有必要,需进行多项单独计算。