制动力矩

BK..制动器的制动力矩规格通过值M4100 °C确定。该值在电机铭牌上为额定制动扭矩M制动。

以下介绍了制动器和电机变量的分配,以及配BK..制动器的CMP40 ~ 63电机的可用制动力矩水平:

电机

制动器

制动力矩级别 (Nm)

M4,100 °C

M1

CMP40.

 

S

BK01

 

1.9

 

1.4

 

M

CMP50.

S

BK02

 

2.4

 

1.9

 

M

L

BK04

3.9

2.4

CMP63.

 

S

BK03

3.8

2

M

BK07

 

7.1

 

3.9

 

L

 

BP..和BY..系列制动器的制动力矩规格通过值M2确定。该值在电机铭牌上为额定制动扭矩M制动。

以下介绍了制动器和电机变量的分配,以及配BP..制动器的CMP71 ~ 100电机与配BY..制动器的CMPZ71 ~ 100和CMP112电机的可用制动力矩水平:

电机

制动器

制动力矩级别 (Nm)

M2

M4,100 °C

M1

CMPZ71

 

BY2

20

12

14

14

8.4

9.8

10

6

7

7

4.2

4.9

BY2D

10

6

7

CMP71

BP1

14

8.4

5.6

7

4.2

2.8

CMPZ80

BY4

40

24

28

28

16.8

19.6

20

12

14

14

8.4

9.8

BY4D

20

12

14

CMP80

BP3

31

18.6

12.4

16

9.6

6.4

CMPZ100

BY8

80

48

56

55

33

38.5

40

24

28

28

16.8

19.6

BY8D

40

24

28

CMP100

BP5

47

28.2

18.8

24

14.4

9.6

CMP112

BY14

140

84

98

100

60

70

70

42

49

50

30

35