控制装置选件
下表介绍了用于CMP..和CMPZ..系列电机的BK..、BP..、BY..和BY.D制动器的各种控制装置的规格:
CMP.., CMPZ.. | 制动线圈的供电 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流电源 | 直流电源 | 变频器 | |||||
制动器 | 额定 | BME.. BMP.. BMK.. BMH.. | 直接供电 | BMV.. | SBM.. BST.. | BS1Z | MOVIAXIS® (MXA) MOVIDRIVE® modular (MDA,MDD) |
BK.. | DC 24 V | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
BP.. | DC 24 V | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔1) |
BY.. | AC 110 V | ✔ | – | – | – | – | – |
AC 230 V | ✔ | – | – | ✔ | – | – | |
AC 400 V | ✔ | – | – | ✔ | – | – | |
AC 460 V | ✔ | – | – | ✔ | – | – | |
DC 24 V | – | – | ✔ | – | – | – | |
BY.D | DC 24 V | – | ✔ | ✔ | – | – | – |
1)可用于配BP1.制动器的CMP71
✔ | 可用 |
– | 不可用 |