Opcionais de controle
A tabela a seguir fornece uma visão geral das possíveis versões de controle dos freios BK.., BP.., BY.. e BY.D para os motores dos tipos CMP.. e CMPZ..:
CMP.., CMPZ.. | Alimentação da bobina de freio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rede CA | Rede CC | Conversor de frequência | |||||
Freio | Tensão de | BME.. BMP.. BMK.. BMH.. | Alimentação direta | BMV.. | SBM.. BST.. | BS1Z | MOVIAXIS® (MXA) MOVIDRIVE® modular (MDA, MDD) |
BK.. | DC 24 V | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ |
BP.. | DC 24 V | – | ✔ | ✔ | – | – | ✔1) |
BY.. | AC 110 V | ✔ | – | – | – | – | – |
AC 230 V | ✔ | – | – | ✔ | – | – | |
AC 400 V | ✔ | – | – | ✔ | – | – | |
AC 460 V | ✔ | – | – | ✔ | – | – | |
DC 24 V | – | – | ✔ | – | – | – | |
BY.D | DC 24 V | – | ✔ | ✔ | – | – | – |
1) Disponível para CMP71 com freio BP1.
✔ | disponível |
– | indisponível |