Torques de frenagem

As versões de torque de frenagem da série BK.. são denominadas com base no valor M4,100 °C. Este valor está especificado na plaqueta de identificação do motor como o torque nominal de frenagem Mbr.

A visão geral a seguir mostra a atribuição dos tamanhos de freio e motor e os níveis de torque de frenagem disponíveis dos motores CMP40 – 63 com freio BK..:

Motor

Freio

Níveis do torque de frenagem em Nm

M4,100 °C

M1

CMP40.

 

S

BK01

 

1.9

 

1.4

 

M

CMP50.

S

BK02

 

2.4

 

1.9

 

M

L

BK04

3.9

2.4

CMP63.

 

S

BK03

3.8

2

M

BK07

 

7.1

 

3.9

 

L

 

As versões de torque de frenagem das séries BP.. e BY.. são nomeadas com base no valor M2. Este valor está especificado na plaqueta de identificação do motor como o torque nominal de frenagem Mbr.

A visão geral a seguir mostra a atribuição dos tamanhos de freio e motor e os níveis de torque de frenagem disponíveis dos motores CMP71 – 100 com freio BP.. e CMPZ71 – 100 e CMP112 com freio BY...:

Motor

Freio

Níveis do torque de frenagem em Nm

M2

M4,100 °C

M1

CMPZ71

 

BY2

20

12

14

14

8.4

9.8

10

6

7

7

4.2

4.9

BY2D

10

6

7

CMP71

BP1

14

8.4

5.6

7

4.2

2.8

CMPZ80

BY4

40

24

28

28

16.8

19.6

20

12

14

14

8.4

9.8

BY4D

20

12

14

CMP80

BP3

31

18.6

12.4

16

9.6

6.4

CMPZ100

BY8

80

48

56

55

33

38.5

40

24

28

28

16.8

19.6

BY8D

40

24

28

CMP100

BP5

47

28.2

18.8

24

14.4

9.6

CMP112

BY14

140

84

98

100

60

70

70

42

49

50

30

35