Couples de freinage
Les couples de freinage pour le type BK.. sont désignés par la valeur M4,100 °C, indiquée sur la plaque signalétique du moteur en tant que couple de freinage nominal Mfrein.
La vue d'ensemble suivante montre les combinaisons des tailles de freins et de moteurs ainsi que les couples de freinage disponibles des moteurs CMP40 – 63 avec le frein BK.. .
Moteur | Frein | Couple de freinage en Nm | ||
|---|---|---|---|---|
M4,100°C | M1 | |||
CMP40.
| S | BK01
| 1.9
| 1.4
|
M | ||||
CMP50. | S | BK02
| 2.4
| 1.9
|
M | ||||
L | BK04 | 3.9 | 2.4 | |
CMP63.
| S | BK03 | 3.8 | 2 |
M | BK07
| 7.1
| 3.9
| |
L | ||||
Les couples de freinage pour les types BP.. et BY.. sont désignés par la valeur M2, indiquée sur la plaque signalétique du moteur en tant que couple de freinage nominal Mfrein.
La vue d'ensemble suivante montre les combinaisons des tailles de freins et de moteurs ainsi que les couples de freinage disponibles des moteurs CMP71 – 100 avec le frein BP.. et des moteurs CMPZ71 – 100 et CMP112 avec le frein BY.. .
Moteur | Frein | Couple de freinage en Nm | ||
|---|---|---|---|---|
M2 | M4,100°C | M1 | ||
CMPZ71
| BY2 | 20 | 12 | 14 |
14 | 8.4 | 9.8 | ||
10 | 6 | 7 | ||
7 | 4.2 | 4.9 | ||
BY2D | 10 | 6 | 7 | |
CMP71 | BP1 | 14 | 8.4 | 5.6 |
7 | 4.2 | 2.8 | ||
CMPZ80 | BY4 | 40 | 24 | 28 |
28 | 16.8 | 19.6 | ||
20 | 12 | 14 | ||
14 | 8.4 | 9.8 | ||
BY4D | 20 | 12 | 14 | |
CMP80 | BP3 | 31 | 18.6 | 12.4 |
16 | 9.6 | 6.4 | ||
CMPZ100 | BY8 | 80 | 48 | 56 |
55 | 33 | 38.5 | ||
40 | 24 | 28 | ||
28 | 16.8 | 19.6 | ||
BY8D | 40 | 24 | 28 | |
CMP100 | BP5 | 47 | 28.2 | 18.8 |
24 | 14.4 | 9.6 | ||
CMP112 | BY14 | 140 | 84 | 98 |
100 | 60 | 70 | ||
70 | 42 | 49 | ||
50 | 30 | 35 | ||