Bremsmomente

Die Bremsmomentausführungen der Serie BK.. werden anhand des Werts M4,100 °C benannt. Dieser ist auf dem Motortypenschild als Nennbremsmoment Mbr angegeben.

Die folgende Übersicht zeigt die Zuordnung von Bremsen‑ und Motorengrößen und die verfügbaren Bremsmomentstufen der Motoren CMP40 – 63 mit der Bremse BK..:

Motor

Bremse

Bremsmomentstufen in Nm

M4,100 °C

M1

CMP40.

 

S

BK01

 

1.9

 

1.4

 

M

CMP50.

S

BK02

 

2.4

 

1.9

 

M

L

BK04

3.9

2.4

CMP63.

 

S

BK03

3.8

2

M

BK07

 

7.1

 

3.9

 

L

 

Die Bremsmomentausführungen der Serien BP.. und BY.. werden anhand des M2‑Werts benannt. Dieser ist auf dem Motortypenschild als Nennbremsmoment Mbr angegeben.

Die folgende Übersicht zeigt die Zuordnung von Bremsen‑ und Motorgrößen und die verfügbaren Bremsmomentstufen der Motoren CMP71 – 100 mit der Bremse BP.. und CMPZ71 – 100 und CMP112 mit der Bremse BY..:

Motor

Bremse

Bremsmomentstufen in Nm

M2

M4,100 °C

M1

CMPZ71

 

BY2

20

12

14

14

8.4

9.8

10

6

7

7

4.2

4.9

BY2D

10

6

7

CMP71

BP1

14

8.4

5.6

7

4.2

2.8

CMPZ80

BY4

40

24

28

28

16.8

19.6

20

12

14

14

8.4

9.8

BY4D

20

12

14

CMP80

BP3

31

18.6

12.4

16

9.6

6.4

CMPZ100

BY8

80

48

56

55

33

38.5

40

24

28

28

16.8

19.6

BY8D

40

24

28

CMP100

BP5

47

28.2

18.8

24

14.4

9.6

CMP112

BY14

140

84

98

100

60

70

70

42

49

50

30

35