启用摩擦面

在将制动器用作保持制动器时,通常不会有动态负载。这样可以逐渐降低静态制动力矩。为了进行补偿,可以通过有针对性地施加动态负载来重新启用摩擦面。启用过程会使摩擦环垫的顶层再生。

SEW-EURODRIVE建议,在这种启用过程中注意以下事项:

  • 摩擦面的启用会导致制动器磨损。尽可能少的启用摩擦面,避免大幅缩短摩擦环垫的使用寿命。
  • 优选通过以明显降低后的电机转速 (<750 min-1) 进行的应用制动来启用摩擦面。
  • 允许在制动器闭合时通过电机的受控启动来启用摩擦面,前提是电机转速不超过100 min-1,启用时间不超过5秒。

如有任何关于摩擦面启用设计的疑问,请联系SEW-EURODRIVE公司。