项目设计措施

下表介绍了在使用制动器BK..、BKB..、BP..、BR..、BY..和BZ..以及安全制动器BY..和BZ..作为保持制动器时可能采取的项目设计措施,以便在项目设计过程中相应测试结果为负时找到可替换的驱动装置。

项目设计措施

检测

公式

可能的措施

制动力矩足够?

1.1a和1.1b

  • 选择更大的制动力矩。
  • 选择更大的制动器规格(注意可造性)。
  • 选择更大的电机。
  • 选择更大的速比。
  • 降低应用中的负载。

紧急停止转速和工作转速是否在允许范围内?

1.4a和1.4b

  • 选择带AC/DC切断的制动控制系统。
  • 选择更小的速比。
  • 降低应用中负载的运动速度。

制动器允许的空载开关频率是否足够?

1.5

  • 更改制动器类型/制动控制系统类型。
  • 降低应用的空载开关频率。

垂直/水平紧急停止制动功是否足够?

1.7

  • 降低紧急停止转速。
  • 选择其它制动力矩。

紧急停止制动次数和紧急停止切换频率是否足够?

1.8

1.9

  • 降低紧急停止制动功。
  • 降低紧急停止转速。

最终的驱动测试:

在考虑所选组件及其特性值(例如转动惯量)的情况下计算驱动装置。

详细的项目设计标准和流程参见SEW-EURODRIVE项目设计指南。

–

  • 重新选择减速电机。

减速机紧急停止负载(扭矩)是否在允许范围内?

1.12

  • 选择更小的制动力矩。
  • 选择更大的减速机。
  • 选择其它的减速机速比。

减速机紧急停止负载(横向力)是否在允许范围内?

1.14

  • 选择更小的制动力矩。
  • 选择更大的减速机。
  • 选择其它的减速机速比。
  • 选择其它的减速机规格。

制动距离是否足够?

1.17

  • 选择更大的制动力矩。
  • 降低紧急停止转速。

1.18

  • 选择更大的制动力矩。
  • 降低紧急停止转速。

减速度是否在允许范围内?

1.20

  • 选择其它制动力矩。