关于制动距离极限值分析的说明
在带制动器的电机项目设计中,通常还要求对减速距离或产生的减速进行极限值分析。其背后的原因例如是希望确定最长的减速距离,以便在安全分析中加以利用。
由于需要考虑的影响因素众多,此类分析在实践中往往耗费巨大;此外,由于边界条件缺失或不确定,通常也难以得出令人满意的结果。
以下列举了需要考虑的典型影响因素:
- 制动力矩随时间的变化
- 系统中实际存在的惯性
- 驱动机构和应用中当前产生的摩擦损失
- 制动时应用的实际负载状态
- 制动器的维护状态或摩擦系统的状态
- 应用的振动能力
在项目设计中,为确定所需的制动器规格,通常不会考虑所有应用状态和组合情况,而是仅考虑一些看似能够代表最不利负载组合的理想化状态。
因此,公式库中展示的计算结果得出的,是针对离散模型状态的“典型”最小值和最大值,这些值基于对动态制动力矩分布的统计假设。然而,计算出的数值并不代表绝对的最大值和最小值。实际值可能高于或低于这些数值。