Sistemas de controle do freio com alimentação por conversor de frequência
Sistema de controle do freio | Função | Fonte de alimentação UZ | Tensão nominal de saída UN (faixa nominal) | Corrente nominal de saída IN | Potência nominal de saída PA | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
V CC | A CC | W |
| |||
BST0.6S-460V-00 | Sistema de controle do freio, entrada de controle de 24 VCC e entrada de controle de 24 VCC segura. Alimentação via circuito intermediário do conversor | 350 – 750 | 460 VCA (171-209 VCC) | 0.6 | 120 | 08299714 |
BST0.7S-400V-00 | 400 VCA (150-184 VCC) | 0.7 | 13000772 | |||
BST1.2S-230V-00 | 230 VCA (86-106 VCC) | 1.2 | 13001337 | |||
BST0.6S-460V-0B | Sistema de controle do freio, entrada de controle de 24 VCC e entrada de controle de 24 VCC segura. Alimentação via circuito intermediário do conversor. Com borne TF/TH adicional | 350 – 750 | 460 VCA (171-209 VCC) | 0.6 | 120 | 18255191 |
BST0.7S-400V-0B | 400 VCA (150-184 VCC) | 0.7 | 18255205 | |||
BST1.2S-230V-0B | 230 VCA (86-106 VCC) | 1.2 | 18255213 |
Sistema de controle do freio | Função
| Fonte de alimentação UZ | Tensão nominal de saída UN (faixa nominal) | Corrente nominal de saída IN | Potência nominal de saída PA | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
V CC |
| A CC | W |
| ||
SBM S-230-120-00 (tamanho 1) | Sistema de controle do freio seguro com comutação eletrônica, entrada de controle (24 VCC) entrada de controle segura (24 VCC) e retorno de estado (24 VCC). Alimentação via circuito intermediário do conversor. | 250 – 800 | 230 VCA (90 – 98 VCC) | 1.28 | 120 | 28277171 |
SBM S-400-120-00 (tamanho 1) | 400 VCA (158 – 170 VCC) | 0.73 | 28277198 | |||
SBM S-460-120-00 (tamanho 1) | 460 VCA (181 – 194 VCC) | 0.62 | 28277201 | |||
SBM S-230-250-00 (tamanho 2) | Sistema de controle do freio seguro com comutação eletrônica, entrada de controle (24 VCC) entrada de controle segura (24 VCC) e retorno de estado (24 VCC). Alimentação via circuito intermediário do conversor. | 250 – 800 | 230 VCA (90 – 98 VCC) | 2.66 | 250 | 28277732 |
SBM S-400-250-00 (tamanho 2) | 400 VCA (158 – 170 VCC) | 1.52
| 28277848 | |||
SBM S-460-250-00 (tamanho 2) | 460 VCA (181 – 194 VCC) | 1.33 | 28277864 |