由变频器供电的制动控制装置
制动控制 | 功能 | 电压供应UZ | 额定输出电压UN (额定范围) | 额定输出电流I额定 | 额定输出功率PA | 部件号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DC V | DC A | W |
| |||
BST0.6S-460V-00 | 安全制动控制,带电子转换功能、DC 24 V控制输入端和DC 24 V安全控制输入端。通过变频器的直流侧供电 | 350 – 750 | AC 460 V (DC 171-209V) | 0.6 | 120 | 08299714 |
BST0.7S-400V-00 | AC 400 V (DC 150-184V) | 0.7 | 13000772 | |||
BST1.2S-230V-00 | AC 230 V (DC 86-106V) | 1.2 | 13001337 | |||
BST0.6S-460V-0B | 安全制动控制,带电子转换功能、DC 24 V控制输入端和DC 24 V安全控制输入端。通过变频器的直流侧供电。配额外的TF/TH端子 | 350 – 750 | AC 460 V (DC171-209 V) | 0.6 | 120 | 18255191 |
BST0.7S-400V-0B | AC 400 V (DC 150-184V) | 0.7 | 18255205 | |||
BST1.2S-230V-0B | AC 230 V (DC 86-106V) | 1.2 | 18255213 |
制动控制 | 功能
| 电压供应UZ | 额定输出电压UN (额定范围) | 额定输出电流I额定 | 额定输出功率PA | 部件号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DC V |
| DC A | W |
| ||
SBM S-230-120-00(规格1) | 带电子转换功能的安全制动控制,控制输入端 (DC 24 V)、安全控制输入端 (DC 24 V) 和状态反馈 (DC 24 V)。通过变频器的直流侧供电。 | 250 – 800 | AC 230 V (DC 90 – 98 V) | 1.28 | 120 | 28277171 |
SBM S-400-120-00(规格1) | AC 400 V (DC 158 – 170 V) | 0.73 | 28277198 | |||
SBM S-460-120-00(规格1) | AC 460 V (DC 181 – 194 V) | 0.62 | 28277201 | |||
SBM S-230-250-00(规格2) | 带电子转换功能的安全制动控制,控制输入端 (DC 24 V)、安全控制输入端 (DC 24 V) 和状态反馈 (DC 24 V)。通过变频器的直流侧供电。 | 250 – 800 | AC 230 V (DC 90 – 98 V) | 2.66 | 250 | 28277732 |
SBM S-400-250-00(规格2) | AC 400 V (DC 158 – 170 V) | 1.52
| 28277848 | |||
SBM S-460-250-00(规格2) | AC 460 V (DC 181 – 194 V) | 1.33 | 28277864 |