Bremsenansteuerungen mit Versorgung durch Frequenzumrichter

Bremsenansteuerung

Funktion

Spannungsversorgung UZ

Ausgangsnennspannung UN

(Bemessungsbereich)

Ausgangsnennstrom IN

Ausgangsnenn-leistung PA

Sachnummer

DC V

DC A

W

 

BST0.6S-460V-00

sichere Bremsenansteuerung mit elektronischer Umschaltung, DC-24-V-Steuereingang und sicherem DC-24-V-Steuereingang. Versorgung über Zwischenkreis des Umrichters

350 – 750

AC 460 V

(DC 171-209V)

0.6

120

08299714

BST0.7S-400V-00

AC 400 V

(DC 150-184V)

0.7

13000772

BST1.2S-230V-00

AC 230 V

(DC 86-106V)

1.2

13001337

BST0.6S-460V-0B

sichere Bremsenansteuerung mit elektronischer Umschaltung, DC-24-V-Steuereingang und sicherem DC-24-V-Steuereingang. Versorgung über Zwischenkreis des Umrichters. Mit zusätzlicher TF/TH-Klemme

350 – 750

AC 460 V

(DC171-209 V)

0.6

120

18255191

BST0.7S-400V-0B

AC 400 V

(DC 150-184V)

0.7

18255205

BST1.2S-230V-0B

AC 230 V

(DC 86-106V)

1.2

18255213

 

Bremsenansteuerung

Funktion

 

Spannungsversorgung UZ

Ausgangsnennspannung UN

(Bemessungsbereich)

Ausgangsnennstrom IN

Ausgangsnennleistung PA

Sachnummer

DC V

 

DC A

W

 

SBM S-230-120-00 (Baugröße 1)

sichere Bremsenansteuerung mit elektronischer Umschaltung, Steuereingang (DC 24 V), sicherem Steuereingang (DC 24 V) und Statusrückmeldung (DC 24 V). Versorgung über Zwischenkreis des Umrichters.

250 – 800

AC 230 V (DC 90 – 98 V)

1.28

120

28277171

SBM S-400-120-00 (Baugröße 1)

AC 400 V (DC 158 – 170 V)

0.73

28277198

SBM S-460-120-00 (Baugröße 1)

AC 460 V (DC 181 – 194 V)

0.62

28277201

SBM S-230-250-00 (Baugröße 2)

sichere Bremsenansteuerung mit elektronischer Umschaltung, Steuereingang (DC 24 V), sicherem Steuereingang (DC 24 V) und Statusrückmeldung (DC 24 V). Versorgung über Zwischenkreis des Umrichters.

250 – 800

AC 230 V (DC 90 – 98 V)

2.66

250

28277732

SBM S-400-250-00 (Baugröße 2)

AC 400 V (DC 158 – 170 V)

1.52

 

28277848

SBM S-460-250-00 (Baugröße 2)

AC 460 V (DC 181 – 194 V)

1.33

28277864