Commandes de frein avec alimentation par variateur de vitesse
Commande de frein | Fonction | Alimentation en tension UZ | Tension nominale de sortie UN (plage nominale) | Courant nominal de sortie IN | Puissance nominale de sortie PA | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
DC V | DC A | W |
| |||
BST0.6S-460V-00 | Commande de frein de sécurité avec commutation électronique, entrée de commande (DC 24 V) et entrée de commande de sécurité (DC 24 V). Alimentation via le circuit intermédiaire du variateur | 350 – 750 | AC 460 V (DC 171 – 209 V) | 0.6 | 120 | 08299714 |
BST0.7S-400V-00 | AC 400 V (DC 150 – 184 V) | 0.7 | 13000772 | |||
BST1.2S-230V-00 | AC 230 V (DC 86 – 106 V) | 1.2 | 13001337 | |||
BST0.6S-460V-0B | Commande de frein de sécurité avec commutation électronique, entrée de commande (DC 24 V) et entrée de commande de sécurité (DC 24 V). Alimentation via le circuit intermédiaire du variateur. Avec borne TF / TH supplémentaire | 350 – 750 | AC 460 V (DC 171 – 209 V) | 0.6 | 120 | 18255191 |
BST0.7S-400V-0B | AC 400 V (DC 150 – 184 V) | 0.7 | 18255205 | |||
BST1.2S-230V-0B | AC 230 V (DC 86 – 106 V) | 1.2 | 18255213 |
Commande de frein | Fonction
| Alimentation en tension UZ | Tension nominale de sortie UN (plage nominale) | Courant nominal de sortie IN | Tension nominale de sortie PA | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
DC V |
| DC A | W |
| ||
SBM S-230-120-00 (taille 1) | Commande de sécurité des freins à commutation électronique, entrée de commande (DC 24 V), entrée de commande de sécurité (DC 24 V) et retour d'information d'état (DC 24 V). Alimentation via le circuit intermédiaire du variateur. | 250 – 800 | AC 230 V (DC 90 – 98 V) | 1.28 | 120 | 28277171 |
SBM S-400-120-00 (taille 1) | AC 400 V (DC 158 – 170 V) | 0.73 | 28277198 | |||
SBM S-460-120-00 (taille 1) | AC 460 V (DC 181 – 194 V) | 0.62 | 28277201 | |||
SBM S-230-250-00 (taille 2) | Commande de sécurité des freins à commutation électronique, entrée de commande (DC 24 V), entrée de commande de sécurité (DC 24 V) et retour d'information d'état (DC 24 V). Alimentation via le circuit intermédiaire du variateur. | 250 – 800 | AC 230 V (DC 90 – 98 V) | 2.66 | 250 | 28277732 |
SBM S-400-250-00 (taille 2) | AC 400 V (DC 158 – 170 V) | 1.52
| 28277848 | |||
SBM S-460-250-00 (taille 2) | AC 460 V (DC 181 – 194 V) | 1.33 | 28277864 |