Sistemas de controle do freio com alimentação de redes de tensão alternada

Sistema de controle do freio

Função

Tensão

Corrente de retenção IH_máx

Tipo

Código

Código de cor

 

 

 

A

 

 

 

BME..

Retificador de meia onda com comutação eletrônica

150 – 500 VCA

1.5

BME 1.5

08257221

Laranja avermelhado

42 – 150 VCA

3.0

BME 3

0825723X

Azul-claro

BMH..

Retificador de meia onda com comutação eletrônica e função de aquecimento

150 – 500 VCA

1.5

BMH 1.5

0825818X

Verde

42 – 150 VCA

3

BMH 3

08258198

Amarelo

BMP..

Retificador de meia onda com comutação eletrônica e relé de tensão integrado para o desligamento no lado da corrente contínua

150 – 500 VCA

1.5

BMP 1.5

08256853

Cinza claro

42 – 150 VCA

3.0

BMP 3

08265666

Verde claro

BMK..

Retificador de meia onda com comutação eletrônica, entrada de controle de 24 VCC e separação no lado CC

150 – 500 VCA

1.5

BMK 1.5

08264635

Azul água

42 – 150 VCA

3.0

BMK 3

08265674

Rosa claro

BMKB..

Retificador de meia onda com comutação eletrônica, entrada de controle de 24 VCC, desligamento do lado de corrente contínua e diodo para indicação da tensão de controle

150 – 500 VCA

1.5

BMKB 1.5

08281602

Azul água