Bremsenansteuerungen mit Versorgung aus Wechselspannungsnetzen

Bremsenansteuerung

Funktion

Spannung

Haltestrom IH_max

Typ

Sachnummer

Farbcode

 

 

 

A

 

 

 

BME..

Einweg-Gleichrichter mit elektronischer Umschaltung

AC 150 – 500 V

1.5

BME 1.5

08257221

Blutorange

AC 42 – 150 V

3.0

BME 3

0825723X

Lichtblau

BMH..

Einweg-Gleichrichter mit elektronischer Umschaltung und Heizfunktion

AC 150 – 500 V

1.5

BMH 1.5

0825818X

Grün

AC 42 – 150 V

3

BMH 3

08258198

Gelb

BMP..

Einweg-Gleichrichter mit elektronischer Umschaltung, integriertes Spannungsrelais zur gleichstromseitigen Abschaltung

AC 150 – 500 V

1.5

BMP 1.5

08256853

Lichtgrau

AC 42 – 150 V

3.0

BMP 3

08265666

Lichtgrün

BMK..

Einweg-Gleichrichter mit elektronischer Umschaltung, DC-24-V-Steuereingang und gleichstromseitiger Trennung

AC 150 – 500 V

1.5

BMK 1.5

08264635

Wasserblau

AC 42 – 150 V

3.0

BMK 3

08265674

Hellrosa

BMKB..

Einweg-Gleichrichter mit elektronischer Umschaltung, DC-24-V-Steuereingang, gleichstromseitiger Trennung und Diode zur Anzeige der Steuerspannung

AC 150 – 500 V

1.5

BMKB 1.5

08281602

Wasserblau