Commandes de frein avec alimentation depuis les réseaux à tension alternative

Commande de frein

Fonction

Tension

Courant de maintien IHmax

Type

Référence

Code couleur

 

 

 

A

 

 

 

BME..

Redresseur simple alternance à commutation électronique

AC 150 – 500 V

1.5

BME 1.5

08257221

Orangé sang

AC 42 – 150 V

3.0

BME 3

0825723X

Bleu clair

BMH..

Redresseur simple alternance à commutation électronique et préchauffage à l'arrêt

AC 150 – 500 V

1.5

BMH 1.5

0825818X

Vert

AC 42 – 150 V

3

BMH 3

08258198

Jaune

BMP..

Redresseur simple alternance à commutation électronique, relais de tension intégré pour coupure côté courant continu

AC 150 – 500 V

1.5

BMP 1.5

08256853

Gris clair

AC 42 – 150 V

3.0

BMP 3

08265666

Vert clair

BMK..

Redresseur simple alternance à commutation électronique, entrée de commande DC 24 V et séparation côté courant continu

AC 150 – 500 V

1.5

BMK 1.5

08264635

Bleu d'eau

AC 42 – 150 V

3.0

BMK 3

08265674

Rose clair

BMKB..

Redresseur simple alternance avec commutation électronique, entrée de commande DC 24 V, séparation côté courant continu et diode pour l'affichage de la tension de commande

AC 150 – 500 V

1.5

BMKB 1.5

08281602

Bleu d'eau