由交流电网供电的制动控制装置
制动控制 | 功能 | 电压 | 维持电流IH_max | 类型 | 部件号 | 颜色代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| A |
|
|
|
BME.. | 带电子转换功能的半波整流器 | AC 150 – 500 V | 1.5 | BME 1.5 | 08257221 | 血橙色 |
AC 42 – 150 V | 3.0 | BME 3 | 0825723X | 浅蓝色 | ||
BMH.. | 带电子转换和加热功能的半波整流器 | AC 150 – 500 V | 1.5 | BMH 1.5 | 0825818X | 绿色 |
AC 42 – 150 V | 3 | BMH 3 | 08258198 | 黄色 | ||
BMP.. | 半波整流器,带电子转换功能和用于直流电断路的内置电压继电器 | AC 150 – 500 V | 1.5 | BMP 1.5 | 08256853 | 浅灰色 |
AC 42 – 150 V | 3.0 | BMP 3 | 08265666 | 浅绿色 | ||
BMK.. | 半波整流器,带电子转换功能,DC 24 V控制输入端和直流电切断功能 | AC 150 – 500 V | 1.5 | BMK 1.5 | 08264635 | 水蓝色 |
AC 42 – 150 V | 3.0 | BMK 3 | 08265674 | 浅粉色 | ||
BMKB.. | 带电子转换的半波整流器,DC 24V控制输入端,直流侧断路以及显示控制电压的二极管 | AC 150 – 500 V | 1.5 | BMKB 1.5 | 08281602 | 水蓝色 |