Torques de frenagem

As versões de torque de frenagem do freio BK.. são nomeadas com base no valor M4. Este valor está especificado na plaqueta de identificação do motor como o torque nominal de frenagem Mbr.

As versões de torque de frenagem do freio BP.. são nomeadas com base no valor M2. Este valor está especificado na plaqueta de identificação do motor como o torque nominal de frenagem Mbr.

A visão geral a seguir mostra a atribuição dos tamanhos de freio e motor e os níveis de torque de frenagem disponíveis dos motores CMSB. com os freios BK.. e BP..:

Motor

Freio

Níveis do torque de frenagem em Nm

M2

M4,100 °C

M1

CMSB50.

 

 

S

BK04

 

 

 

–

 

 

3.9

 

 

2.4

 

 

M

L

CMSB63.

 

M

BK07

 

–

 

7.1

 

3.9

 

L

CMSB71.

 

 

S

BP1

 

 

14

 

 

8.4

 

 

5.6

 

 

M

L