Opcionais de controle
A tabela a seguir fornece uma visão geral das possíveis versões de controle dos freios BK.. e BP.. para os motores da série CMSB..
CMSB.. | Alimentação da bobina de freio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rede CA | Rede CC | Conversor de frequência | ||||
Freio | Tensão de | BME.. BMP.. BMK.. BMH.. | Alimentação direta | BMV.. | SBM.. BST.. | MOVIAXIS® (MXA) MOVIDRIVE® modular (MDA, MDD) |
BK.. | DC 24 V | – | ✔ | ✔ | – | ✔ |
BP.. | DC 24 V | – | ✔ | ✔ | – | ✔ |
✔ | disponível |
– | indisponível |