Couples de freinage

Les couples de freinage du frein BK.. sont désignés par la valeur M4, indiquée sur la plaque signalétique du moteur en tant que couple de freinage nominal Mfrein.

Les couples de freinage du frein BP.. sont désignés par la valeur M2, indiquée sur la plaque signalétique du moteur en tant que couple de freinage nominal Mfrein.

Le tableau suivant indique les combinaisons des tailles de freins et de moteurs ainsi que les couples de freinage disponibles des moteurs CMSB. avec les freins BK.. et BP.. .

Moteur

Frein

Couple de freinage en Nm

M2

M4,100°C

M1

CMSB50.

 

 

S

BK04

 

 

 

–

 

 

3.9

 

 

2.4

 

 

M

L

CMSB63.

 

M

BK07

 

–

 

7.1

 

3.9

 

L

CMSB71.

 

 

S

BP1

 

 

14

 

 

8.4

 

 

5.6

 

 

M

L