Bremsmomente

Die Bremsmomentausführungen der BK..‑Bremse werden anhand des Werts M4 benannt. Dieser ist auf dem Motortypenschild als Nennbremsmoment Mbr angegeben.

Die Bremsmomentausführungen der BP..‑Bremse werden anhand des Werts M2 benannt. Dieser ist auf dem Motortypenschild als Nennbremsmoment Mbr angegeben.

Die folgende Übersicht zeigt die Zuordnung von Bremsen‑ und Motorengrößen und die verfügbaren Bremsmomentstufen der Motoren CMSB. mit den Bremsen BK.. und BP..:

Motor

Bremse

Bremsmomentstufen in Nm

M2

M4,100 °C

M1

CMSB50.

 

 

S

BK04

 

 

 

–

 

 

3.9

 

 

2.4

 

 

M

L

CMSB63.

 

M

BK07

 

–

 

7.1

 

3.9

 

L

CMSB71.

 

 

S

BP1

 

 

14

 

 

8.4

 

 

5.6

 

 

M

L