BK..制动器的制动力矩规格通过值M4确定。该值在电机铭牌上为额定制动扭矩M制动。
BP..制动器的制动力矩规格通过值M2确定。该值在电机铭牌上为额定制动扭矩M制动。
以下介绍了制动器和电机变量的分配,以及配BK..和BP..制动器的CMSB.电机的可用制动力矩水平:
电机
制动器
制动力矩级别 (Nm)
M2
M4,100 °C
M1
CMSB50.
S
BK04
–
3.9
2.4
M
L
CMSB63.
BK07
7.1
CMSB71.
BP1
14
8.4
5.6