Trabalho de frenagem de parada de emergência para o freio BZ..
Os valores a seguir dos freios/freios de segurança BZ.. foram determinados com base nos resultados do ensaio de tipo como valores limite admissíveis para as faixas de carga S, RD e RG. É um modelo de estágios, ou seja, não é permitida nenhuma interpolação para velocidades intermediárias.
Freio
| Faixa de carga
| M4 | Wperm,n em J para rotações de atuação do freio | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nm | ≤ 3000 min-1 |
| ≤ 6000 min-1 | ||
BZ05 BZ05D BZ05Z | S | 6 | 8600 | 3820 | 2150 |
4.5 | 11500 | 5100 | 2870 | ||
3.2 | 16100 | 7160 | 4030 | ||
2.5 | 20600 | 9170 | 5160 | ||
BZ1 BZ1D BZ1Z | 17 | 19300 | 8570 | 4820 | |
12 | 27300 | 12100 | 6830 | ||
8.4 | 39000 | 17300 | 9760 | ||
6 | 54600 | 24300 | 13700 | ||
BZ3 BZ3D BZ3Z | 32 | 21400 | 9520 | 5350 | |
23 | 29800 | 13200 | 7450 | ||
16 | 42800 | 19000 | 10700 | ||
11 | 62300 | 27700 | 15600 | ||
7.8 | 87900 | 39100 | 22000 | ||
BZ5 BZ5D BZ5Z | 63 | 23000 | 10200 | – | |
44 | 33000 | 14600 | – | ||
32 | 45300 | 20100 | – | ||
22 | 65900 | 29300 | – | ||
Freio | Faixa de carga | Wperm,T em J × h-1 para rotações de atuação do freio | ||
|---|---|---|---|---|
≤ 3000 min-1 | ≤ 4500 min-1 | ≤ 6000 min-1 | ||
BZ05 BZ05D BZ05Z | S | 86000 | 38200 | 21500 |
BZ1 BZ1D BZ1Z | 193000 | 85700 | 48200 | |
BZ3 BZ3D BZ3Z | 214000 | 95200 | 53500 | |
BZ5 BZ5D BZ5Z | 230000 | 102000 | – | |
Freio | Faixa de carga | M4 | Wperm,n em J para rotações de atuação do freio | |
|---|---|---|---|---|
Nm | ≤ 3000 min-1 |
| ||
BZ05 BZ05D BZ05Z | RD | 6 | 7740 | 3440 |
4.5 | 10300 | 4590 | ||
3.2 | 14500 | 6450 | ||
2.5 | 18600 | 8250 | ||
BZ1 BZ1D BZ1Z | 17 | 12700 | 5660 | |
12 | 18000 | 8020 | ||
8.4 | 25800 | 11500 | ||
6 | 36100 | 16000 | ||
BZ3 BZ3D BZ3Z | 32 | 19300 | 8570 | |
23 | 26800 | 11900 | ||
16 | 38600 | 17100 | ||
11 | 56100 | 24900 | ||
7.8 | 56100 | 24900 | ||
BZ5 BZ5D BZ5Z | 63 | 20700 | 9210 | |
44 | 29700 | 13200 | ||
32 | 40800 | 18100 | ||
22 | 59300 | 26400 | ||
Freio | Faixa de carga | Wperm,T em J × h-1 para rotações de atuação do freio | |
|---|---|---|---|
≤ 3000 min-1 | ≤ 4500 min-1 | ||
BZ05 BZ05D BZ05Z | RD | 38700 | 17200 |
BZ1 BZ1D BZ1Z | 86900 | 38600 | |
BZ3 BZ3D BZ3Z | 96400 | 42800 | |
BZ5 BZ5D BZ5Z | 104000 | 46000 | |
Freio | Faixa de carga | M4 | Wperm,n em J para rotações de atuação do freio | |
|---|---|---|---|---|
Nm | ≤ 3000 min-1 |
| ||
BZ05 BZ05D BZ05Z | RG | 6 | 1200 | 535 |
4.5 | ||||
3.2 | ||||
2.5 | ||||
BZ1 BZ1D BZ1Z | 17 | 2700 | 1200 | |
12 | ||||
8.4 | ||||
6 | ||||
BZ3 BZ3D BZ3Z | 32 | 3000 | 1330 | |
23 | ||||
16 | ||||
11 | ||||
7.8 | ||||
BZ5 BZ5D BZ5Z | 63 | 3220 | 1430 | |
44 | ||||
32 | ||||
22 | ||||
Freio | Faixa de carga | Wperm,T em J × h-1 para rotações de atuação do freio | |
|---|---|---|---|
≤ 3000 min-1 | ≤ 4500 min-1 | ||
BZ05 BZ05D BZ05Z | RG | 6000 | 2675 |
BZ1 BZ1D BZ1Z | 13500 | 6000 | |
BZ3 BZ3D BZ3Z | 15000 | 6650 | |
BZ5 BZ5D BZ5Z | 16100 | 7150 | |