BZ..制动器允许的紧急停止制动功

制动器/安全制动器BZ..的下列数值是根据型式试验结果确定的负载范围S、RD和RG允许的极限值。这是一个阶跃模型,即中间转速不允许进行插补。

W允许,紧急停止:负载范围S(例如用于CM3C..或CM3P..电机)

制动器

 

 

 

负载范围

 

 

M4

制动应用转速下的W允许,紧急停止,单位:J

Nm

≤ 3000 min-1

––≤ 4500 min-1

≤ 6000 min-1

BZ05

BZ05D

BZ05Z

S

6

8600

3820

2150

4.5

11500

5100

2870

3.2

16100

7160

4030

2.5

20600

9170

5160

BZ1

BZ1D

BZ1Z

17

19300

8570

4820

12

27300

12100

6830

8.4

39000

17300

9760

6

54600

24300

13700

BZ3

BZ3D

BZ3Z

32

21400

9520

5350

23

29800

13200

7450

16

42800

19000

10700

11

62300

27700

15600

7.8

87900

39100

22000

BZ5

BZ5D

BZ5Z

63

23000

10200

–

44

33000

14600

–

32

45300

20100

–

22

65900

29300

–

W允许,线圈段:负载范围S(例如用于CM3C.或CM3P.电机)

制动器

负载范围

制动应用转速下的W允许,线圈段,单位:J × h-1

≤ 3000 min-1

≤ 4500 min-1

≤ 6000 min-1

BZ05

BZ05D

BZ05Z

S

86000

38200

21500

BZ1

BZ1D

BZ1Z

193000

85700

48200

BZ3

BZ3D

BZ3Z

214000

95200

53500

BZ5

BZ5D

BZ5Z

230000

102000

–

W允许,紧急停止:负载范围RD(例如用于ECM3C..电机)

制动器

负载范围

M4

制动应用转速下的W允许,紧急停止,单位:J

Nm

≤ 3000 min-1

––≤ 4500 min-1

BZ05

BZ05D

BZ05Z

RD

6

7740

3440

4.5

10300

4590

3.2

14500

6450

2.5

18600

8250

BZ1

BZ1D

BZ1Z

17

12700

5660

12

18000

8020

8.4

25800

11500

6

36100

16000

BZ3

BZ3D

BZ3Z

32

19300

8570

23

26800

11900

16

38600

17100

11

56100

24900

7.8

56100

24900

BZ5

BZ5D

BZ5Z

63

20700

9210

44

29700

13200

32

40800

18100

22

59300

26400

W允许,线圈段:负载范围RD(例如用于ECM3C..电机)

制动器

负载范围

制动应用转速下的W允许,线圈段,单位:J × h-1

≤ 3000 min-1

≤ 4500 min-1

BZ05

BZ05D

BZ05Z

RD

38700

17200

BZ1

BZ1D

BZ1Z

86900

38600

BZ3

BZ3D

BZ3Z

96400

42800

BZ5

BZ5D

BZ5Z

104000

46000

W允许,紧急停止:负载范围RG(例如用于ECM3C..电机)

制动器

负载范围

M4

制动应用转速下的W允许,紧急停止,单位:J

Nm

≤ 3000 min-1

––≤ 4500 min-1

BZ05

BZ05D

BZ05Z

RG

6

1200

535

4.5

3.2

2.5

BZ1

BZ1D

BZ1Z

17

2700

1200

12

8.4

6

BZ3

BZ3D

BZ3Z

32

3000

1330

23

16

11

7.8

BZ5

BZ5D

BZ5Z

63

3220

1430

44

32

22

W允许,线圈段:负载范围RG(例如用于ECM3C..电机)

制动器

负载范围

制动应用转速下的W允许,线圈段,单位:J × h-1

≤ 3000 min-1

≤ 4500 min-1

BZ05

BZ05D

BZ05Z

RG

6000

2675

BZ1

BZ1D

BZ1Z

13500

6000

BZ3

BZ3D

BZ3Z

15000

6650

BZ5

BZ5D

BZ5Z

16100

7150