BY.C制动器允许的紧急停止制动功

以下BY.C制动器的数值与发布时的极限值一致。这是一个阶跃模型,即中间转速不允许进行插补。

负载范围S(例如用于DRC..电机)

制动器

 

 

 

负载范围

 

 

M制动

制动应用转速下的W允许,紧急停止,单位:J

Nm

≤ 2000 min-1

≤ 3000 min-1

≤ 4500 min-1

≤ 6000 min-1

BY1C

S

7

5000

–

–

–

2.5

5540

–

–

–

BY2C

S

14

12000

–

–

–

7

15100

–

–

–

BY4C

S

40

9410

–

–

–

28

11200

–

–

–

20

13300

–

–

–

14

15900

–

–

–