Travail du frein pour arrêt d'urgence admissible – Freins BY.C

Les valeurs suivantes des freins BY.C correspondent aux valeurs limites valides de la version. Il s'agit d'un modèle à plusieurs niveaux, ce qui signifie qu'aucune interpolation n'est admissible pour les vitesses intermédiaires.

Plage de charge S (p. ex. pour moteurs DRC..)

Frein

 

 

 

Plage de charge

 

 

MB

Wadm,n en J pour vitesses à la retombée du frein

Nm

≤ 2000 min-1

≤ 3000 min-1

≤ 4500 min-1

≤ 6000 min-1

BY1C

S

7

5000

–

–

–

2.5

5540

–

–

–

BY2C

S

14

12000

–

–

–

7

15100

–

–

–

BY4C

S

40

9410

–

–

–

28

11200

–

–

–

20

13300

–

–

–

14

15900

–

–

–