Trabalho de frenagem de parada de emergência para o freio BY.C
Os seguintes valores para os freios BY.C correspondem aos valores máximos válidos no nível de saída. É um modelo de estágios, ou seja, não é permitida nenhuma interpolação para velocidades intermediárias.
Freio
| Faixa de carga
| MB | Wperm,n em J para rotações de atuação do freio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | ≤ 2000 min-1 | ≤ 3000 min-1 | ≤ 4500 min-1 | ≤ 6000 min-1 | ||
BY1C | S | 7 | 5000 | – | – | – |
2.5 | 5540 | – | – | – | ||
BY2C | S | 14 | 12000 | – | – | – |
7 | 15100 | – | – | – | ||
BY4C | S | 40 | 9410 | – | – | – |
28 | 11200 | – | – | – | ||
20 | 13300 | – | – | – | ||
14 | 15900 | – | – | – | ||