Ansteuerungsausführungen der Bremsen BZ.., BK.. und BKB.. für CM3..-Motoren

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die realisierbaren Ansteuerungsausführungen der Bremsen BZ.., BK.. und BKB.. für die Motoren der Serie CM3..

CM3C..

ECM3C..

CM3P..

CM3G..

Versorgung der Bremsspule

AC‑Netz

DC‑Netz

Frequenzumrichter

Bremse

Nenn‑
Anschluss-Spannung

BME..

BMP..

BMK..

BMH..

BG1Z..

Direktspeisung

BMV..

SBM..

BST..

BS1Z..1)

MOVIAXIS® (MXA)1)

MOVIDRIVE® modular (MDA, MDD)

BZ..

 

AC 110 V

✔

–

–

–

–

–

–

AC 230 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 400 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 460 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 200 – 500 V

–

✔2)

–

–

–

–

–

DC 24 V

–

–

–

✔

–

–

–

BZ.D

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

–

–

BZ.Z

DC 24 V

–

–

–

–

–

✔

–

BK..

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

✔

✔3)

BKB..

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

–

–

1) Kein ECM3C einsetzbar.

2) Nicht zulässig bei Ausführung der Bremse als Sicherheitsbremse.

3) Verfügbar für CM3C63 mit Bremsen BK05, BK06 und für CM3.71 mit Bremse BK08.

✔

verfügbar

–

nicht verfügbar