Exécutions de pilotage des freins BZ.., BK.. et BKB.. pour les moteurs CM3..

Le tableau suivant liste les exécutions de pilotage réalisables pour les freins BZ.., BK.. et BKB.. pour les moteurs du type CM3.. .

CM3C..

ECM3C..

CM3P..

CM3G..

Alimentation de la bobine de frein

Réseau AC

Réseau DC

Variateur de vitesse

Frein

Tension de raccordement nominale

BME..

BMP..

BMK..

BMH..

BG1Z..

Alimentation directe

BMV..

SBM..

BST..

BS1Z..1)

MOVIAXIS® (MXA)1)

MOVIDRIVE® modular (MDA, MDD)

BZ..

 

AC 110 V

✔

–

–

–

–

–

–

AC 230 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 400 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 460 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 200 – 500 V

–

✔2)

–

–

–

–

–

DC 24 V

–

–

–

✔

–

–

–

BZ.D

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

–

–

BZ.Z

DC 24 V

–

–

–

–

–

✔

–

BK..

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

✔

✔3)

BKB..

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

–

–

1) Aucun ECM3C ne peut être utilisé.

2) Non admissible en cas d'exécution du frein comme frein de sécurité.

*) Disponible pour les CM3C63 avec freins BK05, BK06 et pour les CM3.71 avec frein BK08.

✔

Disponible

–

Non disponible