Configurações de acionamento dos freios BZ.., BK.. e BKB.. para motores CM3..
A tabela a seguir fornece uma visão geral das possíveis versões de controle dos freios BZ.., BK.. e BKB.. para os motores da série CM3..
CM3C.. ECM3C.. CM3P.. CM3G.. | Alimentação da bobina de freio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rede CA | Rede CC | Conversor de frequência | ||||||
Freio | Tensão de | BME.. BMP.. BMK.. BMH.. | BG1Z.. | Alimentação direta | BMV.. | SBM.. BST.. | BS1Z..1) | MOVIAXIS® (MXA)1) MOVIDRIVE® modular (MDA, MDD) |
BZ..
| AC 110 V | ✔ | – | – | – | – | – | – |
AC 230 V | ✔ | – | – | – | ✔ | – | – | |
AC 400 V | ✔ | – | – | – | ✔ | – | – | |
AC 460 V | ✔ | – | – | – | ✔ | – | – | |
AC 200 – 500 V | – | ✔2) | – | – | – | – | – | |
DC 24 V | – | – | – | ✔ | – | – | – | |
BZ.D | DC 24 V | – | – | ✔ | ✔ | – | – | – |
BZ.Z | DC 24 V | – | – | – | – | – | ✔ | – |
BK.. | DC 24 V | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔3) |
BKB.. | DC 24 V | – | – | ✔ | ✔ | – | – | – |
1) ECM3C não aplicável.
2) Não permitido se o freio for projetado como freio de segurança.
3) Disponível para CM3C63 com freios BK05, BK06 e para CM3.71 com freio BK08.
✔ | disponível |
– | indisponível |