Exécutions de pilotage des freins BZ.., BK.. et BKB.. pour les moteurs ECM3C..

Le tableau suivant liste les exécutions de pilotage réalisables pour les freins BZ.., BK.. et BKB.. pour les moteurs du type ECM3C.. .

CM3C..

ECM3C..

CM3P..

CM3G..

Alimentation de la bobine de frein

Réseau AC

Réseau DC

Variateur de vitesse

Frein

Tension de raccordement nominale

BME..

BMP..

BMK..

BMH..

BG1Z..

Alimentation directe

BMV..

SBM..

BST..

BS1Z..1)

MOVIAXIS® (MXA)1)

MOVIDRIVE® modular (MDA, MDD)

BZ..

 

AC 110 V

✔

–

–

–

–

–

–

AC 230 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 400 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 460 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 200 – 500 V

–

✔2) 4)

–

–

–

–

–

DC 24 V

–

–

–

✔

–

–

–

BZ.D

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

–

–

BK..

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

✔4)

✔3)

BKB..

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

–

–

1) Aucun ECM3C ne peut être utilisé.

2) Non admissible en cas d'exécution du frein comme frein de sécurité.

*) Disponible pour les CM3C63 avec freins BK05, BK06 et pour les CM3.71 avec frein BK08.

4) Admissible uniquement en cas de poussière

✔

Disponible

–

Non disponible