Ansteuerungsausführungen der Bremsen BZ.., BK.. und BKB.. für ECM3C..-Motoren

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die realisierbaren Ansteuerungsausführungen der Bremsen BZ.., BK.. und BKB.. für die Motoren der Serie ECM3C..

CM3C..

ECM3C..

CM3P..

CM3G..

Versorgung der Bremsspule

AC‑Netz

DC‑Netz

Frequenzumrichter

Bremse

Nenn‑
Anschluss-Spannung

BME..

BMP..

BMK..

BMH..

BG1Z..

Direktspeisung

BMV..

SBM..

BST..

BS1Z..1)

MOVIAXIS® (MXA)1)

MOVIDRIVE® modular (MDA, MDD)

BZ..

 

AC 110 V

✔

–

–

–

–

–

–

AC 230 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 400 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 460 V

✔

–

–

–

✔

–

–

AC 200 – 500 V

–

✔2) 4)

–

–

–

–

–

DC 24 V

–

–

–

✔

–

–

–

BZ.D

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

–

–

BK..

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

✔4)

✔3)

BKB..

DC 24 V

–

–

✔

✔

–

–

–

1) Kein ECM3C einsetzbar.

2) Nicht zulässig bei Ausführung der Bremse als Sicherheitsbremse.

3) Verfügbar für CM3C63 mit Bremsen BK05, BK06 und für CM3.71 mit Bremse BK08.

4) Nur bei Staub zulässig.

✔

verfügbar

–

nicht verfügbar