ECM3C..电机的BZ..、BK..和BKB..制动器的控制装置的规格
下表介绍了用于ECM3C..系列电机的BZ..、BK..和BKB..制动器的各种控制装置的规格。
CM3C.. ECM3C.. CM3P.. CM3G.. | 制动线圈的供电 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流电源 | 直流电源 | 变频器 | ||||||
制动器 | 额定 | BME.. BMP.. BMK.. BMH.. | BG1Z.. | 直接供电 | BMV.. | SBM.. BST.. | BS1Z..1) | MOVIAXIS® (MXA)1) MOVIDRIVE® modular (MDA,MDD) |
BZ..
| AC 110 V | ✔ | – | – | – | – | – | – |
AC 230 V | ✔ | – | – | – | ✔ | – | – | |
AC 400 V | ✔ | – | – | – | ✔ | – | – | |
AC 460 V | ✔ | – | – | – | ✔ | – | – | |
AC 200 – 500 V | – | ✔2) 4) | – | – | – | – | – | |
DC 24 V | – | – | – | ✔ | – | – | – | |
BZ.D | DC 24 V | – | – | ✔ | ✔ | – | – | – |
BK.. | DC 24 V | – | – | ✔ | ✔ | – | ✔4) | ✔3) |
BKB.. | DC 24 V | – | – | ✔ | ✔ | – | – | – |
1) ECM3C 不可用。
2) 如果制动器的规格为安全制动器,则不允许使用。
3) 适用于配制动器BK05、BK06的CM3C63和配制动器BK08的CM3.71。
4) 仅限在多尘环境下使用。
✔ | 可用 |
– | 不可用 |