Bremsmomente
Die Bremsmomentausführungen werden anhand des Werts M2 benannt. Dieser ist auf dem Motortypenschild als Nennbremsmoment Mbr angegeben.
Die folgende Übersicht zeigt die Zuordnung von Bremsen‑ und Motorengrößen und die verfügbaren Bremsmomentstufen der Motoren DRC. mit den Bremsen BY.C.:
Motor | Bremse | Bremsmomentstufen in Nm | ||
|---|---|---|---|---|
M2 | M4,100 °C | M1 | ||
DRC1 | BY1C | 7 | 4.2 | 4.9 |
2.5 | 1.5 | 1.8 | ||
DRC2 | BY2C | 14 | 8.4 | 9.8 |
7 | 4.2 | 4.9 | ||
DRC3 | BY4C | 28 | 16.8 | 19.6 |
14 | 8.4 | 9.8 | ||
DRC4 | 40 | 24 | 28 | |
20 | 12 | 14 | ||