Torques de frenagem

As versões de torque de frenagem são nomeadas com base no valor M2. Este valor está especificado na plaqueta de identificação do motor como o torque nominal de frenagem Mbr.

A visão geral a seguir mostra a atribuição dos tamanhos de freio e motor e os níveis de torque de frenagem disponíveis dos motores DRC. com os freios BY.C.:

Motor

Freio

Níveis do torque de frenagem em Nm

M2

M4,100 °C

M1

DRC1

BY1C

7

4.2

4.9

2.5

1.5

1.8

DRC2

BY2C

14

8.4

9.8

7

4.2

4.9

DRC3

BY4C

28

16.8

19.6

14

8.4

9.8

DRC4

40

24

28

20

12

14