Couples de freinage
Les couples de freinage sont désignés en fonction de la valeur M2, indiquée sur la plaque signalétique du moteur en tant que couple de freinage nominal Mfrein.
Le tableau suivant indique les combinaisons des tailles de freins et de moteurs ainsi que les couples de freinage disponibles des moteurs DRC. avec les freins BY.C. .
Moteur | Frein | Couple de freinage en Nm | ||
|---|---|---|---|---|
M2 | M4,100°C | M1 | ||
DRC1 | BY1C | 7 | 4.2 | 4.9 |
2.5 | 1.5 | 1.8 | ||
DRC2 | BY2C | 14 | 8.4 | 9.8 |
7 | 4.2 | 4.9 | ||
DRC3 | BY4C | 28 | 16.8 | 19.6 |
14 | 8.4 | 9.8 | ||
DRC4 | 40 | 24 | 28 | |
20 | 12 | 14 | ||