制动力矩规格通过值M2确定。该值在电机铭牌上为额定制动扭矩M制动。
以下介绍了制动器和电机变量的分配,以及配BY.C.制动器的DRC.电机的可用制动力矩水平:
电机
制动器
制动力矩级别 (Nm)
M2
M4,100 °C
M1
DRC1
BY1C
7
4.2
4.9
2.5
1.5
1.8
DRC2
BY2C
14
8.4
9.8
DRC3
BY4C
28
16.8
19.6
DRC4
40
24
20
12