Kombinatorik und Einschränkungen für Motoren und Motoroptionen

 

Bremse BY..

Sicherheitsbremse BY.

Bremse BY. für explosionsgeschützte Motoren

verfügbare Baugrößen

BY2, BY4, BY8, BY14

BY2, BY4, BY8

BY2, BY4, BY8

Sicherheitsarchitektur Kategorie (EN ISO 13849-1)

B

1

B

Verwendung

Haltebremse mit Not-Halt-Funktion

Haltebremse mit Not-Halt-Funktion

Haltebremse mit Not-Halt-Funktion

Handlüftung

optional: /HR

optional: /HR

–

Bremsenansteuerungen

Schaltschrankeinbau

Schaltschrankeinbau

Schaltschrankeinbau

Umgebungstemperatur

-20 °C – +40 °C

optional: -40 °C oder +60 °C

-20 °C – +40 °C

-20 °C – +40 °C

 

 

Aufstellungshöhe

bis 4000 m über NHN

bis 1000 m über NHN

bis 1000 m über NHN

Drehzahlklasse

alle verfügbaren

bis 4500 min-1

bis 4500 min-1

Abtriebsausführung

  • Quadratflansch mit Wellenende glatt oder mit Passfedernut
  • Quadratflansch mit Einsteckritzel ER (PS.F/PS.C)
  • Quadratflansch mit Ritzelzapfen RZ (BS.F)
  • Flansch mit Lochbild im Achskreuz mit Ritzelzapfen RZ (F../R../S../K../W..)
  • Quadratflansch mit Passfedernut
  • Quadratflansch mit Einsteckritzel ER (PS.F/PS.C)
  • Quadratflansch mit Ritzelzapfen RZ (BS.F)
  • Flansch mit Lochbild im Achskreuz mit Ritzelzapfen RZ (F../R../S../K../W..)

Quadratflansch mit Wellenende glatt oder mit Passfedernut

In Kombination mit Getriebe:

  • Quadratflansch mit Einsteckritzel ER (PS.F)
  • Quadratflansch mit Ritzelzapfen RZ (BS.F)
  • Flansch mit Lochbild im Achskreuz mit Ritzelzapfen RZ (F../R../S../K../W..)

Wärmeklasse

F

F

F

Motorschutzart

IP65

optional: IP66

IP65

optional: IP66

IP65

optional: IP66

Lackierung

  • RAL9005
  • optional: Sonderfarbtöne
  • optional: Oberflächenschutz (OS)
  • RAL9005
  • optional: Sonderfarbtöne
  • optional: Oberflächenschutz (OS)
  • RAL9005
  • optional: Sonderfarbtöne
  • optional: Oberflächenschutz (OS)

Korrosionsschutz

optional

optional

optional

Temperaturerfassung

  • Temperatursensor KTY (/KY)
  • Temperatursensor Pt1000 (/PK)
  • Temperatursensor KTY (/KY)
  • Temperatursensor Pt1000 (/PK)
  • Temperatursensor KTY (/KY)
  • Temperatursensor Pt1000 (/PK)

Belüftung

unbelüftet

optional: Fremdlüfter /VR

unbelüftet

optional: Fremdlüfter /VR

unbelüftet

Geber

  • Resolver
  • Absolutwertgeber
  • Sicherheitsgeber
  • Fremdgeber
  • Resolver
  • Absolutwertgeber
  • Sicherheitsgeber
  • Fremdgeber
  • Resolver
  • nur 3D: Absolutwertgeber

Steckverbinder

  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • nur 3D: /SB1 (M23)
  • nur 3D: /SBB (M40)
  • nur 3D: SBC (M58)

Klemmenkasten

  • /KK Klemmenkasten
  • /KKS Klemmenkasten
  • /KK Klemmenkasten
  • /KKS Klemmenkasten

 

  • nicht alle Baugrößen:
    /KK Klemmenkasten

MOVIMOT flexible
/MMF

✔

–

–

Digitale Motorintegration
MOVILINK ® DDI

–

–

–

✔

verfügbar

–

nicht verfügbar