Combinatória e restrições para motores e opcionais de motores

 

Freio BY..

Freio de segurança BY.

Freio BY. para motores à prova de explosão

Tamanhos disponíveis

BY2, BY4, BY8, BY14

BY2, BY4, BY8

BY2, BY4, BY8

Arquitetura de segurança, categoria (EN ISO 13849-1)

B

1

B

Uso

Freio de retenção com função de parada de emergência

Freio de retenção com função de parada de emergência

Freio de retenção com função de parada de emergência

Alívio manual do freio

Opcional: /HR

Opcional: /HR

–

Sistemas de controle do freio

Instalação no painel elétrico

Instalação no painel elétrico

Instalação no painel elétrico

Temperatura ambiente

-20 °C – +40 °C

Opcional: -40 °C ou +60 °C

-20 °C – +40 °C

-20 °C – +40 °C

 

 

Altitude de instalação

até 4.000 m acima do nível do mar

até 1.000 m acima do nível do mar

até 1.000 m acima do nível do mar

Classe de rotação

todas disponíveis

até 4500 min-1

até 4500 min-1

Versão de saída

  • Flange quadrado com ponta de eixo lisa ou rasgo de chaveta
  • Flange quadrado com pinhão encaixável ER (PS.F/PS.C)
  • Flange quadrado com eixo pinhão de saída RZ (BS.F)
  • Flange com padrão de furos em cruz com eixo pinhão de saída RZ (F../R../S../K../W..)
  • Flange quadrado com rasgo de chaveta
  • Flange quadrado com pinhão encaixável ER (PS.F/PS.C)
  • Flange quadrado com eixo pinhão de saída RZ (BS.F)
  • Flange com padrão de furos em cruz com eixo pinhão de saída RZ (F../R../S../K../W..)

Flange quadrado com ponta de eixo lisa ou rasgo de chaveta

Em combinação com redutor:

  • Flange quadrado com pinhão encaixável ER (PS.F)
  • Flange quadrado com eixo pinhão de saída RZ (BS.F)
  • Flange com padrão de furos em cruz com eixo pinhão de saída RZ (F../R../S../K../W..)

Classe de isolação

F

F

F

Grau de proteção do motor

IP65

Opcional: IP66

IP65

Opcional: IP66

IP65

Opcional: IP66

Pintura

  • RAL9005
  • Opcional: cores especiais
  • Opcional: proteção da superfície (OS)
  • RAL9005
  • Opcional: cores especiais
  • Opcional: proteção da superfície (OS)
  • RAL9005
  • Opcional: cores especiais
  • Opcional: proteção da superfície (OS)

Proteção anticorrosiva

opcional

opcional

opcional

Identificação da temperatura

  • Sensor de temperatura KTY (/KY)
  • Sensor de temperatura Pt1000 (/PK)
  • Sensor de temperatura KTY (/KY)
  • Sensor de temperatura Pt1000 (/PK)
  • Sensor de temperatura KTY (/KY)
  • Sensor de temperatura Pt1000 (/PK)

Ventilação

sem ventilação

Opcional: ventilação forçada /VR

sem ventilação

Opcional: ventilação forçada /VR

sem ventilação

Encoder

  • Resolver
  • Encoder absoluto
  • Encoder de segurança
  • Encoder não SEW
  • Resolver
  • Encoder absoluto
  • Encoder de segurança
  • Encoder não SEW
  • Resolver
  • apenas 3D: Encoder absoluto

Conector

  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • apenas 3D: /SB1 (M23)
  • apenas 3D: /SBB (M40)
  • apenas 3D: SBC (M58)

Caixa de ligação

  • Caixa de ligação /KK
  • Caixa de ligação /KKS
  • Caixa de ligação /KK
  • Caixa de ligação /KKS

 

  • nem todos os tamanhos:
    caixa de ligação /KK

MOVIMOT flexible
/MMF

✔

–

–

Integração digital do motor
MOVILINK® DDI

–

–

–

✔

disponível

–

indisponível