电机和电机选件的组合方式与限制

 

BY..制动器

BY.安全制动器

用于防爆电机的BY.制动器

可用的规格

BY2、BY4、BY8、BY14

BY2、BY4、BY8

BY2、BY4、BY8

安全架构类别 (EN ISO 13849-1)

B

1

B

使用

带紧急停止功能的保持制动器

带紧急停止功能的保持制动器

带紧急停止功能的保持制动器

手动释放装置

可选: /HR

可选: /HR

–

制动控制

电控柜安装

电控柜安装

电控柜安装

环境温度

-20 °C – +40 °C

可选:-40 °C或+60 °C

-20 °C – +40 °C

-20 °C – +40 °C

 

 

安装高度

海拔不超过4000 m

海拔不超过1000 m

海拔不超过1000 m

转速等级

全部可用

最高4500 min-1

最高4500 min-1

输出结构

  • 带光滑轴端或带键槽的方形法兰
  • 带ER小齿轮 (PS.F/PS.C) 的方形法兰
  • 带RZ小齿轮轴颈 (BS.F) 的方形法兰
  • 带十字轴孔型的法兰,配有RZ小齿轮轴颈 (F../R../S../K../W..)
  • 带键槽的方形法兰
  • 带ER小齿轮 (PS.F/PS.C) 的方形法兰
  • 带RZ小齿轮轴颈 (BS.F) 的方形法兰
  • 带十字轴孔型的法兰,配有RZ小齿轮轴颈 (F../R../S../K../W..)

带光滑轴端或带键槽的方形法兰

可与减速机组合使用:

  • 带ER小齿轮 (PS.F) 的方形法兰
  • 带RZ小齿轮轴颈 (BS.F) 的方形法兰
  • 带十字轴孔型的法兰,配有RZ小齿轮轴颈 (F../R../S../K../W..)

耐热等级

F

F

F

电机防护等级

IP65

可选: IP66

IP65

可选: IP66

IP65

可选: IP66

喷漆

  • RAL9005
  • 可选:特殊颜色
  • 可选:表面防护 (OS)
  • RAL9005
  • 可选:特殊颜色
  • 可选:表面防护 (OS)
  • RAL9005
  • 可选:特殊颜色
  • 可选:表面防护 (OS)

防腐蚀保护

可选

可选

可选

温度检测

  • 温度传感器KTY (/KY)
  • Pt1000温度传感器 (/PK)
  • 温度传感器KTY (/KY)
  • Pt1000温度传感器 (/PK)
  • 温度传感器KTY (/KY)
  • Pt1000温度传感器 (/PK)

通风

不通风

可选:强冷风扇/VR

不通风

可选:强冷风扇/VR

不通风

编码器

  • 旋转变压器
  • 绝对值编码器
  • 安全编码器
  • 非SEW编码器
  • 旋转变压器
  • 绝对值编码器
  • 安全编码器
  • 非SEW编码器
  • 旋转变压器
  • 仅3D:绝对值编码器

插接头

  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • /SB1 (M23)
  • /SBB (M40)
  • /SBC (M58)
  • 仅3D: /SB1 (M23)
  • 仅3D: /SBB (M40)
  • 仅3D: SBC (M58)

接线盒

  • /KK接线盒
  • /KKS接线盒
  • /KK接线盒
  • /KKS接线盒

 

  • 并非所有规格:
    /KK接线盒

MOVIMOT flexible
/MMF

✔

–

–

数字化电机集成
MOVILINK ® DDI

–

–

–

✔

可用

–

不可用