Combinaisons possibles et restrictions pour moteurs et options moteur
| Frein BY.. | Frein de sécurité BY.. | Frein BY.. pour moteurs en exécution pour atmosphères explosibles |
|---|---|---|---|
Tailles disponibles | BY2, BY4, BY8, BY14 | BY2, BY4, BY8 | BY2, BY4, BY8 |
Catégorie architecture de sécurité (EN ISO 13849-1) | B | 1 | B |
Utilisation | Frein de service avec fonction d'arrêt d'urgence | Frein de service avec fonction d'arrêt d'urgence | Frein de service avec fonction d'arrêt d'urgence |
Déblocage manuel | En option : /HR | En option : /HR | – |
Commande de frein | Montage en armoire de commande | Montage en armoire de commande | Montage en armoire de commande |
Température ambiante | -20 °C – +40 °C En option : -40 °C ou +60 °C | -20 °C – +40 °C | -20 °C – +40 °C
|
Altitude d'implantation | jusqu'à 4000 m au-dessus du niveau de la mer | jusqu'à 1000 m au-dessus du niveau de la mer | jusqu'à 1000 m au-dessus du niveau de la mer |
Classe de vitesse | Toutes celles disponibles | Jusqu'à 4500 min-1 | Jusqu'à 4500 min-1 |
Exécution en sortie |
|
| Flasque carré avec bout d'arbre lisse ou avec rainure de clavette En combinaison avec un réducteur
|
Classe d'isolation | F | F | F |
Indice de protection moteur | IP65 En option IP66 | IP65 En option IP66 | IP65 En option IP66 |
Peinture |
|
|
|
Protection anticorrosion | En option | En option | En option |
Mesure de température |
|
|
|
Ventilation | Non ventilé En option : ventilation forcée /VR | Non ventilé En option : ventilation forcée /VR | Non ventilé |
Codeur |
|
|
|
Connecteur |
|
|
|
Boîte à bornes |
|
|
|
MOVIMOT® flexible | ✔ | – | – |
Intégration moteur digitale MOVILINK® DDI | – | – | – |
✔ | Disponible |
– | Non disponible |