Designación de modelo
Ejemplo: ESS2904A-80R3L083R8P13E1311-11 | ||
|---|---|---|
Nombre del producto | ESS.... | ESS = sistema acumulador de energía |
Energía | 2904 | 2904 = 2904 kWs |
Versión | A | A = Estándar |
Tensión nominal | 80 | 80 = 800 V |
Sistema del armario | R | R = Rittal |
Tamaño del armario (sin zócalo) | 3 | 2 = 800 mm × 1600 mm × 570 mm 3 = 800 mm × 1800 mm × 570 mm 4 = 1600 mm × 800 mm × 765 mm 5 = 1800 mm × 800 mm × 765 mm 9 = Especial |
Tipo de módulo | L | L = LS Materials |
Capacitancia del módulo | 083 | 041 = 41 F 083 = 83 F |
Número de módulos en serie | R8 | R8 = 8 módulos (en serie) |
Número de módulos en paralelo | P1 | P1 = 1 módulo (en paralelo) |
Idioma | 3 | 1 = DE 2 = EN 3 = FR |
Comunicación | E | E = EtherCAT® |
Alcance de la temperatura | 1 | 1 = Estándar: 0 .. +40 °C 2 = Temperatura amplia: -25 .. +40 °C 3 = Temperatura alta: 0 ..+50 °C 4 = Temperatura baja: -30 ..+10 °C |
Color | 3 | 3 = Gris, sin logotipo 4 = Gris, con logotipo SEW 5 = Naranja, sin logotipo 6 = Naranja, con logotipo SEW |
Configuración de la conexión | 11 | 0x = Sin seccionador CC 1x = Con seccionador CC x1 = Modelo de armario Base x2 = Modelo de armario Ampliación |
Versión | 11 | 1x = Con zócalo (100 mm) 2x = Sin zócalo 3x = Con zócalo – Especial x1 = Tope de puerta a derechas x2 = Tope de puerta a izquierdas |