Codification

Exemple : ESS2904A-80R3L083R8P13E1311-11

Nom du produit

ESS....

ESS = Système de stockage d'énergie

Énergie

2904

2904 = 2904 kWs

Version

A

A = Standard

Tension nominale

80

80 = 800 V

Armoire

R

R = Rittal

Taille d'armoire

(sans socle)

3

2 = 800 mm × 1600 mm × 570 mm

3 = 800 mm × 1800 mm × 570 mm

4 = 1600 mm × 800 mm × 765 mm

5 = 1800 mm × 800 mm × 765 mm

9 = Spezial

Type de module

L

L = LS Materials

Capacité du module

083

041 = 41 F

083 = 83 F

Nombre de modules en série

R8

R8 = 8 modules (en série)

Nombre de modules en parallèle

P1

P1 = 1 module (en parallèle)

Langue

3

1 = DE

2 = EN

3 = FR

Communication

E

E = EtherCAT®

Plage de température

1

1 = Standard : 0 .. +40 °C

2 = Plage de température étendue : -25 .. +40 °C

3 = Hautes températures : 0 ..+50 °C

4 = Basses températures : -30 ..+10 °C

Couleur

3

3 = Gris, sans logo

4 = Gris, avec logo SEW

5 = Orange, sans logo

6 = Orange, avec logo SEW

Configuration de branchement

11

0x = Sans interrupteur sectionneur DC

1x = Avec interrupteur sectionneur DC

x1 = Armoire de base

x2 = Armoire d'extension

Version

11

1x = Avec socle (100 mm)

2x = Sans socle

3x = Avec socle – Spezial

x1 = Ouverture de la porte à droite

x2 = Ouverture de la porte à gauche