型号描述
示例: ESS2904A-80R3L083R8P13E1311-11 | ||
|---|---|---|
产品名称 | ESS.... | ESS = 储能系统 |
电源 | 2904 | 2904 = 2904 kWs |
安装状态 | A | A = 默认 |
额定电压 | 80 | 80 = 800 V |
机柜系统 | R | R = Rittal |
机柜尺寸 (无底座) | 3 | 2 = 800 mm × 1600 mm × 570 mm 3 = 800 mm × 1800 mm × 570 mm 4 = 1600 mm × 800 mm × 765 mm 5 = 1800 mm × 800 mm × 765 mm 9 = Spezial |
模块类型 | L | L = LS Materials |
模块电容 | 083 | 041 = 41 F 083 = 83 F |
串联模块数量 | R8 | R8 = 8个模块(串联) |
并联模块数量 | P1 | P1 = 1个模块(并联) |
语言 | 3 | 1 = DE 2 = EN 3 = FR |
通讯 | E | E = EtherCAT® |
温度范围 | 1 | 1 = 标准: 0 .. +40°C 2 = 宽温区:-25 ..+40°C 3 = 高温: 0 ..+50 °C 4 = 低温:-30 ..+10 °C |
颜色 | 3 | 3 = 灰色,无标识 4 = 灰色,带SEW-EURODRIVE标识 5 = 橙色,无标识 6 = 橙色,带SEW-EURODRIVE标识 |
连接配置 | 11 | 0x = 无直流断路开关 1x = 带直流断路开关 x1 = “基本”机柜 x2 = “扩展”机柜 |
版本 | 11 | 1x = 带底座 (100 mm) 2x = 无底座 3x = 带底座 – 特殊 x1 = 右侧门挡块 x2 = 左侧门挡块 |