Denominação do tipo
Exemplo: ESS2904A-80R3L083R8P13E1311-11 | ||
|---|---|---|
Nome do produto | ESS.... | ESS = Sistema de armazenagem de energia |
Energia | 2904 | 2904 = 2904 kWs |
Status de construção | A | A = Padrão |
Tensão nominal | 80 | 80 = 800 V |
Sistema de painel | R | R = Rittal |
Tamanho do painel (sem base) | 3 | 2 = 800 mm × 1600 mm × 570 mm 3 = 800 mm × 1800 mm × 570 mm 4 = 1600 mm × 800 mm × 765 mm 5 = 1800 mm × 800 mm × 765 mm 9 = Especial |
Tipo de módulo | L | L = LS Materials |
Capacidade do módulo | 083 | 041 = 41 F 083 = 83 F |
Quantidade de módulos em série | R8 | R8 = 8 módulos (em série) |
Quantidade de módulos em paralelo | P1 | P1 = 1 módulo (paralelo) |
Idioma | 3 | 1 = DE 2 = EN 3 = FR |
Comunicação | E | E = EtherCAT® |
Faixa de temperatura | 1 | 1 = Padrão: 0 .. +40 °C 2 = Temperatura ampla: -25 .. +40 °C 3 = Alta temperatura: 0 ..+50 °C 4 = Baixa temperatura: -30 ..+10 °C |
Cor | 3 | 3 = cinza, sem logotipo 4 = cinza, com logotipo SEW 5 = laranja, sem logotipo 6 = laranja, com logotipo SEW |
Configuração de conexão | 11 | 0x = sem chave seccionadora CC 1x = com chave seccionadora CC x1 = tipo de painel Básico x2 = tipo de painel Extensor |
Versão | 11 | 1x = com base (100 mm) 2x = sem base 3x = com base – especial x1 = batente da porta direito x2 = batente da porta esquerdo |