Planificación de proyecto y tamaño de acumulador
SEW‑EURODRIVE le ayuda en la planificación del proyecto de los acumuladores de energía. Como base para la planificación de proyecto se utiliza un dimensionamiento con SEW‑Workbench, con los perfiles de potencia superiores de la aplicación en la que se utilizarán los acumuladores de energía. Además, deberían conocerse otros requisitos del cliente para una planificación óptima del proyecto. Estos son, por ejemplo, las horas de servicio y las temperaturas ambiente previstas de los acumuladores de energía, las longitudes de los cables previstas y las opciones a prever para la separación y la descarga de los acumuladores. En función del dimensionamiento con SEW‑Workbench y de los requisitos concretos del cliente, durante la planificación del proyecto se determinan el modo de funcionamiento, el tamaño de acumulador y la opción ideales. El resultado de la planificación del proyecto es una lista completa de todos los parámetros requeridos para la posterior puesta en marcha.